|
|
|
MTN6003-0005
Attuatore per riscaldamento da incasso KNX con 3 ingressi
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 27, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Attuatore riscaldamento
|
Modalità operativa
|
Sistema bus KNX
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Rated output
|
5...25 mA - 1 per uscita 0-100% (Riscaldamento)
|
Rated input
|
Tensione segnale (SELV): 3 Binario
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio
|
Incasso
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230 V
|
Tipo di carico
|
Valvola: 230 V CA
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
109 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|