Schneider-Electric
 
MTN6270- metel
MTN6270-0000
Fermi antismontaggio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto KNX
Compatibilità gamma Merten System Design
Tipo prodotto Protezione antiscasso per dispositivi KNX Pro
Colour Acciaio inossidabile
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio inox Lucido
Altezza 10 mm
Larghezza 13 mm
Profondità 5 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,1 cm
Confezione 1: larghezza 7,3 cm
Confezione 1: profondità 7,3 cm
Confezione 1: peso 8,0 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 150
Confezione 2: altezza 18,5 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,61 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi