|
|
|
MTN639125
Comando valvole termoelettriche da 230 V
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Azionamento valvola termoelettrica
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230 V
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP54
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
140,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
35
|
Confezione 2: altezza
|
20,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,700 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,800 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,320 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|