|
|
|
NSY2SP186
2 pannelli laterali per Spacial SF 1800x600 mm
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 30, 2024
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 pannello laterale
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione
|
Altezza
|
Nominale: 1800 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
58,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
188,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
28,2 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
74,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
606,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|