|
|
|
NSYAECPFLT35
Membrana per piastra passacavi FL21
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Membrana ingresso cavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta
PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta
PanelSeT PanelSeT SF contenitore adatto
|
Composizione dispositivo
|
1 membrana
1 elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Piastra pressacavo
|
Materiale
|
Elastomero termoplastico
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Total cable entry number
|
35
|
Numero ingressi cavo
|
14 8…12 mm
16 10…14 mm
2 12…18 mm
1 17…32 mm
2 6…10 mm
|
Altezza
|
40 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 214 mm
Centro di fissaggio: 194 mm
|
Profondità
|
Centro di fissaggio : 62 mm
Esterno : 88 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Peso prodotto
|
0,34 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66
|
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Temperatura ambiente
|
-40…100 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Resistente agli olii conforme a UL 157 FIMKO
UV resistente
Impermeabile
Resistenza al fuoco conforme a UL 94 V0
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,08 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,89 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,86 cm
|
Confezione 1: peso
|
322,054 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
31 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,73 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
93 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
267 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|