Schneider-Electric
 
NSYCAF92 immagine - metel
NSYCAF92
Filtro ricambio standard 81x81
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome prodotto ClimaSys CA
Tipo prodotto Filtro
Compatibilità gamma Prisma Prisma P
Accessori / categoria degli elementi Accessori per i sistemi di controllo termico
Caratteristiche tecniche
Installazione Tra cassetta e griglia uscita
Accessori / destinazione elementi Griglia di uscita 137 x 117 mm
Quantità per confezione Set da 5
Suitable for 92 x 92 mm foro
Larghezza Foro: 92 mm
Esterno: 117 mm
Altezza Foro: 92 mm
Esterno: 137 mm
Spessore 6 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1 cm
Confezione 1: larghezza 8,5 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 1 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 4,5 cm
Confezione 2: larghezza 8,5 cm
Confezione 2: profondità 8,5 cm
Confezione 2: peso 6 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months