Schneider-Electric
 
NSYCAG130X110LM immagine - metel
NSYCAG130X110LM
Bocca aerazione 100 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Product ClimaSys CA
Tipo prodotto Piastra persiana metallo
Accessori / categoria degli elementi Accessori per i sistemi di controllo termico
Accessori / destinazione elementi Sistema di ventilazione ClimaSys
Installazione Lati del contenitore
Tipologia fissaggio Con viti
Composizione dispositivo 1 persiana metallo
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Dimensioni foro 110 x 130 mm
Altezza Esterno: 160 mm
Larghezza Esterno: 160 mm
Grado di protezione IP IP23
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 16,000 cm
Confezione 1: profondità 16,000 cm
Confezione 1: peso 301,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 9,450 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 240
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 87,600 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months