Schneider-Electric
 
NSYCAG33LP immagine - metel
NSYCAG33LP
Bocchetta aerazione diam 33 IP45
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Product ClimaSys CA
Compatibilità gamma Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
Tipo prodotto Persiana ventilazione in plastica
Accessori / categoria degli elementi Accessori per i sistemi di controllo termico
Accessori / destinazione elementi Sistema di ventilazione ClimaSys
Installazione Verticale
Tipologia fissaggio Con viti
Composizione dispositivo 2 persiana plastica
Caratteristiche tecniche
Materiale Poliammide 6
Colore Grigio (RAL 7035)
Dimensioni foro 33 mm
Altezza Esterno: 69 mm
Larghezza Esterno: 47 mm
Profondità Esterno : 22,5 mm
Grado di protezione IP IP44
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 4,500 cm
Confezione 1: profondità 7,000 cm
Confezione 1: peso 26,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 4,000 cm
Confezione 2: larghezza 4,500 cm
Confezione 2: profondità 7,000 cm
Confezione 2: peso 57,000 g
Unità di misura confezione 3 S04
Numero di unità per confezione 3 500
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 40 cm
Confezione 3: profondità 60 cm
Confezione 3: peso 14,950 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months