|
|
|
NSYCCOTH120VID
Termostato Display elettronico 110-127V
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CC
|
Tipo prodotto
|
Termostato elettronico
|
Intervallo regolazione temperatura
|
-40…80 °C
|
Tipo display
|
Schermo OLED
|
Informazioni visualizzate
|
Temperatura in °F
Temperatura in °C
|
Caratteristiche tecniche
Tensione di ingresso
|
90...140 V CA
|
Tipo di sensore
|
Sensore esterno opzionale NTC
|
Massima capacità di commutazione
|
4 A 120 V CA
|
Collegamento elettrico
|
10 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
|
Installazione
|
Con viti
Tagliato
|
Altezza
|
Esterno: 85 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 56 mm
|
Profondità
|
Esterno : 44 mm
|
Installazione
|
Montante Spacial
Guida DIN 35 mm
Traverse
Su piastra
|
Temperatura ambiente
|
-40…80 °C
|
Isteresi
|
2 K valore programmato
|
Numero di uscite
|
2 funzione ventilazione/riscaldamento
|
Materiale
|
PC
|
Colore
|
Grigio chiaro
|
Tenuta al fuoco
|
Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
|
Certificazioni prodotto
|
UR
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
70,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|