|
|
|
NSYCR400W230VV
Resistenza anticondensa 400W 230v + ventilazione
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CR
|
Tipo prodotto
|
Gruppo di riscaldamento resistenza con ventilatore
|
Intervallo potenza
|
400 W
|
Tensione di ingresso
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Operating position
|
Verticale
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Certificazioni prodotto
|
UL
VDE
|
Materiale
|
Corpo: alluminio estruso
|
Altezza
|
270 mm
|
Larghezza
|
105 mm
|
Profondità
|
100 mm
|
Condizioni d'impiego
|
Cassetta a tenuta d'aria
I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Richiede protezione elettrica
|
Tipologia fissaggio
|
Con clip
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,506 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
15,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
33,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
47,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,406 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
10
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,462 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|