|
|
|
NSYCRN43200P
Cassa Spacial CRN 400X300x200 porta piena + piastra
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Nome prodotto
|
PanelSeT CRN
|
Application
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Altezza nominale cassetta
|
400 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
300 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
200 mm
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 piastra passacavo
1 porta con serratura
1 piastra di montaggio
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Caratteristiche tecniche
Body type
|
Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo
Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 mm doppia barra
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
|
Materiale
|
Contenitore: acciaio
Piastra di montaggio: lamiera zincata
|
Finitura superficiale
|
Contenitore: polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
cUL
UL
DNV-GL
|
Peso prodotto
|
6,946 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
42,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,104 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
64
|
Confezione 2: altezza
|
180,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
467,656 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|