Schneider-Electric
 
NSYCU3K3P4 immagine - metel
NSYCU3K3P4
Condizionatore 3000W3P400/440V 50/60Hz montaggio laterale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome prodotto CU
Tipo prodotto Condizionatore
Mounting type Lato
Installation All'interno lato
Applicazione prodotto Per contenitore
Installazione Con viti
Supply Voltage 400 V CA a 50/60 Hz, 3 fasi
Rated Power 2900 W
Potenza frigorifera 2900 W 50/60 Hz L35-L35
2250 W 50/60 Hz L35-L50
Caratteristiche tecniche
Altezza 1270 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 336 mm
Corrente nominale [In] 2,6 A
Corrente di spunto 14 A
Potenza assorbita in W 1220 W a 50/60 Hz, L35-L35
1440 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica 2,4
Tipo di controllo Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura 20…50 °C
Temperatura ambiente di funzionamento Massimo: 50 °C
All'interno del contenitore: 20…46 °C
All'esterno del contenitore: 20…50 °C
Noise level 70 dB conforme a EN/ISO 3746
Pressione 25 bar
Flow rate Circuito interno: 1450 m3/h a 50/60 Hz
Circuito esterno: 1450 m3/h a 50/60 Hz
Peso prodotto 84 kg
Tipo di gas refrigerante R134a (0,84 kg)
Type of filter Filtro circuito esterno opzionale
Tipo di protezione Protezione termica: T 6 A
Protezione da cortocircuito (magnetica):
Materiale Acciaio
Colore Grigio (RAL 7035)
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
Comandi 2006/42/EC - macchina
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
Norme di riferimento EN 60335-2-40
EN 378
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
Grado di protezione IP IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529
IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 33,6 cm
Confezione 1: larghezza 50,0 cm
Confezione 1: profondità 127,0 cm
Confezione 1: peso 84,0 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 161,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 221,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi