Schneider-Electric
 
NSYCU400R immagine - metel
NSYCU400R
Condizionatore 400W 230V 50/60Hz Tetto
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome prodotto CU
Tipo prodotto Condizionatore
Mounting type Tetto del contenitore
Installation All'interno tetto
Applicazione prodotto Per contenitore
Installazione Con viti
Supply Voltage 230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power 240 W
Potenza frigorifera 240 W 50/60 Hz L35-L50
410 W 50/60 Hz L35-L35
Caratteristiche tecniche
Altezza 264 mm
Larghezza 486 mm
Profondità 259 mm
Corrente nominale [In] 1,5 A
Corrente di spunto 4 A
Potenza assorbita in W 230 W a 50/60 Hz, L35-L35
290 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica 1,8
Tipo di controllo Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura 20…55 °C a 50 Hz
20…50 °C a 60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento All'interno del contenitore: 20…46 °C
Massimo: 55 °C
All'esterno del contenitore: 20…55 °C a 50 Hz
All'esterno del contenitore: 20…50 °C a 60 Hz
Noise level 65 dB conforme a EN/ISO 3746
Pressione 28 bar
Flow rate Circuito interno: 235 m3/h a 50/60 Hz
Circuito esterno: 330 m3/h a 50/60 Hz
Peso prodotto 18 kg
Tipo di gas refrigerante R134a (0,17 kg)
Type of filter Filtro circuito esterno opzionale
Tipo di protezione Protezione termica: T 4 A
Protezione da cortocircuito (magnetica):
Materiale Acciaio
Colore Grigio (RAL 7035)
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
Comandi 2006/42/EC - macchina
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
Norme di riferimento EN 60335-1
EN 60204-1
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
EN 378
Grado di protezione IP IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529
IP54 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,9 cm
Confezione 1: larghezza 26,4 cm
Confezione 1: profondità 48,6 cm
Confezione 1: peso 21,964 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 125,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 277,568 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi