|
|
|
NSYCVF560M230PF
Ventilatore 562 m3/h 230V 7035
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CV
|
Tipo prodotto
|
Ventilatore
|
Compatibilità gamma
|
Prisma P
Prisma G
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Flusso libero con filtro standard: 562 m3/h at 50 Hz
Flusso libero con filtro standard: 586 m3/h at 60 Hz
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
207...244 V
|
Tensione di ingresso
|
230 V 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Absorbed power
|
68 W 50 Hz
85 W 60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
0,52 A 50 Hz
0,37 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
59 dB
|
Tipo di supporto
|
Palla
|
Altezza
|
Esterno: 336 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 316 mm
|
Profondità
|
Esterno : 161 mm
|
Dimensioni foro
|
291 x 291 mm
|
Peso prodotto
|
3,2 kg
|
Materiale
|
Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
|
Colore
|
Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
|
Temperatura ambiente
|
-15…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Pressione massima
|
140 Pa portata 0 m³/h
|
Collegamenti - morsetti
|
Morsettiera
|
Grado di protezione IP
|
IP54
|
Composizione dispositivo
|
1 motore assiale
2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori
1 filtro: fronte motore assiale
1 griglia uscita: fronte
1 schema di taglio
|
Condizioni d'impiego
|
Pulire e sostituire il filtro regolarmente
L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito
La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna
Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro
La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
23 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
32 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,554 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
119 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
120 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|