|
|
|
NSYDPA4
Tasca portaschemi in plastica A4
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Tasca porta-documenti
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su porta
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa tutte i contenitori
PanelSeT tutte i contenitori
|
Composizione dispositivo
|
1 tasca portadocumenti
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PS (polistirolo)
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Tipo di fissaggio
|
Nastro adesivo
|
Altezza
|
230 mm
|
Larghezza
|
247 mm
|
Profondità
|
23 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
135,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
56
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,188 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
672
|
Confezione 3: altezza
|
103,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
107,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|