Schneider-Electric
 
NSYFECVT440 immagine - metel
NSYFECVT440
Spacial SF per filtro pressacavo
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Actassi
Tipo prodotto Otturatore
Applicazione Applicazione elettronica
Tipo di accessori Piatra di ventilazione
Colore Nero (RAL 9011)
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Actassi VDA
Actassi VDS
Compatibilità prodotto Tetto SF per accessori Actassi
Composizione dispositivo 1 piastra
1 filtro
Materiale Acciaio
Installazione Sull'esterno del tetto
Tipo di fissaggio Con viti
Larghezza Centri di fissaggio: 420 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,5 cm
Confezione 1: larghezza 22,0 cm
Confezione 1: profondità 56,0 cm
Confezione 1: peso 712,0 g
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 29,0 cm
Confezione 2: larghezza 45,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 14,24 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months