|
|
|
NSYMFSC80D
Guida DIN regolabile L800
|
|
|
Presentazione
Anwendung
|
Multifunzione
|
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Supporto guida din
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo di guida
|
Guida DIN simmetrica regolabile
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- W: 800 mm
|
Installazione
|
Montanti del set di accoppiamento telaio
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT
Thalassa
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 guida DIN
2 supporto regolabile
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Regolazione
|
Regolabile in profondità 52 mm
|
Altezza
|
Reale: 26 mm
|
Profondità
|
Reale : 695 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
69,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
620,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|