Schneider-Electric
 
NSYMP168 immagine - metel
NSYMP168
Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 1600x800 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta - H: 1600 mm W: 800 mm
Descrizione piastra di montaggio Piana
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Composizione dispositivo 1 piastra di montaggio
2 Zoccoli di scorrimento
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con staffe di fissaggio
Carico massimo 300 kg/m²
Carico permanente ammissibile 500 kg posizione intermedia
600 kg retro della cassetta
Altezza Centri di fissaggio: 1450 mm
Nominale: 1600 mm
Reale: 1497 mm
Larghezza Nominale: 800 mm
Centri di fissaggio: 650 mm
Reale: 696 mm
Profondità 27 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 70,0 cm
Confezione 1: profondità 151,5 cm
Confezione 1: peso 27,0 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 80,0 cm
Confezione 2: larghezza 200,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 540,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months