|
|
|
NSYMPP64
Piastra interna in Poliestere 600x400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
Guida scorrevole
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Poliestere rinforzato fibra di vetro
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Carico permanente ammissibile
|
60 kg
|
Altezza
|
Nominale: 565 mm
Dimensione nominale del contenitore: 600 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 350 mm
Dimensione nominale del contenitore: 400 mm
|
Spessore
|
4 mm
|
Peso prodotto
|
14 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
56,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,424 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|