Schneider-Electric
 
NSYOPB12U5P immagine - metel
NSYOPB12U5P
Cassetta OPB 12U fianchi apribili 19" girevole profondità 500
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Actassi
Nome prodotto Actassi OPB
Tipo prodotto Armadio 19"
Applicazione Cablaggio
Applications Per una facile manutenzione
Per montanti prodotti 19"
Per la protezione delle apparecchiature di rete
Modello pulsantiera A fianchi apribili
Support equipment 1 pannello estraibile incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Front face Porta a vetro
Tipo di porta Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità per uso Laterali
Posteriore
Anteriore
Parti rimovibili Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi
Lato superiore otturatore
Corpo otturatore
Posteriore otturatore
Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi
Colour Grigio chiaro (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo 3 ingresso cavi
1 porta in vetro lato anteriore
2 pannelli laterali
2 montanti 19" lato anteriore
1 struttura aperta
Load rating 3 kg per unità
25 kg statico
Back face Pretranciatura
Side face Pannello
Numero di fori 1 forolaterali
1 forocorpo
1 forolato superiore
Installation mode Montaggio a muro
Materiale Sheet steel: struttura
Sheet steel: porta
Vetro di sicurezza: porta
Acciaio zincato: montante
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Larghezza 600 mm
Altezza 650 mm
Profondità 500 mm
Peso prodotto 25 kg
Numero di unità 12U
Targeted region Europe
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60297-3-100
EIA-310D
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 57,0 cm
Confezione 1: larghezza 62,0 cm
Confezione 1: profondità 73,0 cm
Confezione 1: peso 25,0 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 155,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 121,4 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months