Schneider-Electric
 
NSYPFCR immagine - metel
NSYPFCR
4 staffe di fissaggio per Spacial CRN
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di fissaggio
Tipo prodotto Supporto per fissaggio a parete
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta -
Installazione Retro della cassetta
Tipo accessorio d'installazione Posizione orizzontale o verticale
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT CRN
Composizione dispositivo Viti di fissaggio
4 dado
4 guarnizione stagna premontata
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio
Finitura superficie Rivestito di zinco
Tipo di fissaggio Avvitato - tipo di vite M8
Avvitato - tipo di vite M6
Carico permanente ammissibile 250 kg
249,9 kg
Profondità Distanza parete-cassetta : 10 mm
Distanza parete-cassetta : 10,2 mm
Peso prodotto 0,28 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4 cm
Confezione 1: larghezza 8 cm
Confezione 1: profondità 15 cm
Confezione 1: peso 289 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 960
Confezione 2: altezza 120 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 107 cm
Confezione 2: peso 309 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months