Schneider-Electric
 
NSYS3D12830T immagine - metel
NSYS3D12830T
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 1200x800x300 mm, IP66, IK08
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT S3D
Application Multifunzione
Category Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta 1200 mm
Larghezza nominale cassetta 800 mm
Profondità nominale cassetta 300 mm
Tipo di porta Vetro
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Standard
Tipo accessorio d'installazione Montaggio a parete
Composizione dispositivo 1 corpo
2 piastra passacavo
1 porta
1 serratura
Caratteristiche tecniche
Body type Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Struttura monoblocco
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Materiale Corpo: acciaio
Porta: acciaio e vetro di sicurezza
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento IEC 62208
Certificazioni prodotto DNV
GL
UL
BV
cUL
Peso prodotto 42 kg
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica Test immunità campo elettromagnetico
Grado di protezione NEMA NEMA 4X/13
Grado di protezione IK IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 122,6 cm
Confezione 1: larghezza 82,4 cm
Confezione 1: profondità 35,4 cm
Confezione 1: peso 42,0 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 122 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 96 cm
Confezione 2: peso 100 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months