Schneider-Electric
 
NSYS3D81030P immagine - metel
NSYS3D81030P
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena e piastra di montaggio 800x1000x300 mm, IP66, IK10
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT S3D
Application Multifunzione
Category Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta 800 mm
Larghezza nominale cassetta 1000 mm
Profondità nominale cassetta 300 mm
Tipo di porta Semplice
Descrizione piastra di montaggio Piana
Tipo di piastra passacavo Standard
Tipo accessorio d'installazione Montaggio a parete
Composizione dispositivo 1 corpo
2 piastra passacavo
1 piastra di montaggio
1 porta con serratura
Caratteristiche tecniche
Body type Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale Contenitore: acciaio
Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura superficiale Contenitore: polvere di epossipoliestere
Colore Contenitore: grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento IEC 62208
Certificazioni prodotto GL
UL
DNV
cUL
BV
Peso prodotto 52 kg
Ambiente
Grado di protezione NEMA NEMA 4X/13
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 36,0 cm
Confezione 1: larghezza 82,0 cm
Confezione 1: profondità 103,0 cm
Confezione 1: peso 45,2 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 178,0 cm
Confezione 2: larghezza 100,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 312,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months