Schneider-Electric
 
NSYS3DEX5420 immagine - metel
NSYS3DEX5420
Cassa Spacial S3D 500X400X200 ATEX RAL7035
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT S3DEX
Application Applicazione certificata ATEX
Category Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta 500 mm
Larghezza nominale cassetta 400 mm
Profondità nominale cassetta 200 mm
Tipo di porta Semplice
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Senza pressacavo
Tipo accessorio d'installazione Montaggio a parete
Applicazione prodotto Per atmosfera potenzialmente esplosiva
Composizione dispositivo 1 porta
1 serratura
Corpo con dado cieco saldato
Caratteristiche tecniche
Body type Struttura monoblocco
Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura doppia barra
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Materiale Acciaio
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
Marcatura II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo direttiva ATEX 94/9/EC
Peso prodotto 9,5 kg
Ambiente
Grado di protezione NEMA NEMA 4X/13
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP66 (armadi e cassetta a 1 porta) conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,0 cm
Confezione 1: larghezza 41,5 cm
Confezione 1: profondità 51,5 cm
Confezione 1: peso 8,58 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 170,0 cm
Confezione 2: larghezza 100,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 270,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months