Schneider-Electric
 
NSYS3DM6415T immagine - metel
NSYS3DM6415T
Cassetta Spacial S3D per applicazioni modulari 600X400X150
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT S3DM
Application Applicazione distribuzione modulare
Category Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta 600 mm
Larghezza nominale cassetta 400 mm
Profondità nominale cassetta 150 mm
Tipo di porta Vetro
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Standard
Tipo accessorio d'installazione Montaggio a parete
Applicazione prodotto Per installazione telaio modulare DLM
Composizione dispositivo 2 piastra passacavo: alto e basso
1 corpo
1 porta
1 serratura
Caratteristiche tecniche
Body type Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Struttura monoblocco
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Piastra pressacavo Con viti
Materiale Corpo: acciaio
Porta: acciaio e vetro di sicurezza
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento IEC 62208
Certificazioni prodotto cUL
DNV
UL
GL
BV
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,5 cm
Confezione 1: larghezza 41,5 cm
Confezione 1: profondità 61,0 cm
Confezione 1: peso 9,66 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 200,0 cm
Confezione 2: larghezza 100,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 361,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months