|
|
|
NSYS3X7525H
Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 700x500x250mm, IP66
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta compatta
|
Nominal height
|
700 mm
|
Nominal width
|
500 mm
|
Nominal depth
|
250 mm
|
Product installation
|
Montaggio a parete
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 porta
2 serratura: porta
2 profilo verticale con fori: porta
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di corpo
|
Corpo monoblocco, struttura a croce
Guida frontale a forma di grondaia
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Senza pressacavo
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
|
Materiale
|
Serratura: zama
Cerniera: acciaio inox
Corpo e porta: acciaio inox 316L
|
Finitura superficiale
|
Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®
Serratura: cromato
|
Peso prodotto
|
17,44 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
UL 508 tipo A
CAN/CSA 22
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Caratteristiche ambientali
|
Corrosivo
Igiene specifica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
27,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
51,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
71,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
17,642 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
21
|
Confezione 2: altezza
|
195,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
383,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|