|
|
|
NSYSDP6M
Tasca portaschemi in lamiera per porta L600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Tasca porta-documenti
|
Application
|
Accessori porta
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su cornice di rinforzo porta
|
Installazione
|
Montaggio diretto
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
|
Composizione dispositivo
|
1 tasca documenti in metallo
1 elemento di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Porta: acciaio
|
Colore
|
Porta: grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Verniciato
|
Tipo di fissaggio
|
Fissaggio diretto - porta posizione
|
Regolazione
|
Regolabile in altezza, passo 25 mm per porta
|
Altezza
|
Nominale: 282 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
46,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,565 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,170 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
32
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
64,680 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|