Schneider-Electric
 
NSYSFTB24 immagine - metel
NSYSFTB24
2 Barre di sollevamento Lung 2400mm per Spacial SF
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Area PanelSeT
Category Accessori sollevamento
Tipo prodotto Barra di sollevamento
Application Multifunzione
Installazione Parte superiore del contenitore
Installazione Direttamente nell'asse dei montanti
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
Composizione dispositivo 2 Barre di sollevamento
Elementi di fissaggio
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio
Finitura superficie Rivestito di zinco
Tipo di fissaggio Con viti - tipo di vite M12
Carico permanente ammissibile 3000 kg
Lunghezza Nominale: 2400 mm
Reale: 2395 mm
Altezza 60 mm
Profondità 60 mm
Diametro 32 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,5 cm
Confezione 1: larghezza 12,0 cm
Confezione 1: profondità 289,0 cm
Confezione 1: peso 39,8 kg
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 289 cm
Confezione 2: larghezza 12 cm
Confezione 2: profondità 95 cm
Confezione 2: peso 400 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months