Schneider-Electric
 
NSYSM1610302DP immagine - metel
NSYSM1610302DP
Armadio Spacial SM porta piena 1600x1000x300 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT SM
Tipo prodotto Cassetta compatta
Application Multifunzione
Tipo accessorio d'installazione Armadio
Composizione dispositivo 1 corpo
2 porta
1 piastra passacavo
1 sistema di chiusura con maniglia: porta
1 Sistema di blocco: Porta sinistra
4 staffa per piastra di montaggio
1 piastra di montaggio
Parti rimovibili Porta Con viti cerniera
Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio
Staffa per piastra di montaggio Con viti
Altezza nominale cassetta 1600 mm
Larghezza nominale cassetta 1000 mm
Profondità nominale cassetta 300 mm
Caratteristiche tecniche
Numero di porte Fronte: 2 porta(e)
Apertura porta Sinistra (120 °)
Destra (120 °)
Tipo di porta Semplice
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Corpo lampada Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
Descrizione piastra di montaggio Piana
Tipo di piastra passacavo Standard
Ingresso cavi 1 ingresso
Materiale Piastra di montaggio: lamiera zincata
Corpo: sheet steel
Porta: sheet steel
Cerniera: zama
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
Accessibilità per uso Anteriore
Peso prodotto 113 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62208
Certificazioni prodotto UL
BV
DNV
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP55 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 173,0 cm
Confezione 1: larghezza 104,5 cm
Confezione 1: profondità 39,0 cm
Confezione 1: peso 113,0 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 78 cm
Confezione 2: larghezza 105 cm
Confezione 2: profondità 173 cm
Confezione 2: peso 230 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months