Schneider-Electric
 
NSYSNLPLA immagine - metel
NSYSNLPLA
Contatto porta
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Thalassa
Tipo prodotto Porta switch
Application Multifunzione
Nominal dimensions of the housing -
Installazione Cassetta
Compatibilità gamma Thalassa armadio PLA
Composizione dispositivo Elementi di fissaggio
1 Unità interruttore/commutatore
1 supporto di fissaggio
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Fissaggio diretto - contenitore posizione
Tipo ingresso NC + NO
Ingresso max assoluto "3 A/240 V"
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 5,000 cm
Confezione 1: profondità 13,000 cm
Confezione 1: peso 233,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 9,780 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 320
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 91,040 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months