Schneider-Electric
 
NSYSPS5100SD immagine - metel
NSYSPS5100SD
2 pannelli laterali per zoccolo 500x100 - Spacial SD
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi Accessorio cassetta
Tipo prodotto Pannello laterale dello zoccolo
Application Multifunzione
Nominal dimensions of the housing -
Composizione dispositivo Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
2 pannello laterale
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SD
Supporto di montaggio Fissato agli angoli
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con 2 viti
Materiale Sheet steel
Colore Grigio (RAL 7022)
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Altezza 100 mm
Larghezza 500 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP30 (zoccolo completo)
Grado di protezione IK IK10 (tenuta agli impatti meccanici esterni)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,8 cm
Confezione 1: larghezza 10,8 cm
Confezione 1: profondità 31,3 cm
Confezione 1: peso 1,2 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months