|
|
|
NSYST30M6S
Viti autofilettanti Torx T30 M6x12 mm - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Vite
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Quantità per confezione
|
Set da 100
|
Lunghezza
|
12 mm
|
Thread type
|
M6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,100 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
544,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
1200
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,788 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|