|
|
|
NSYSTMP45100
Pannello preforato 450x1000
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Telequick forata
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
|
Altezza
|
Centri di fissaggio: 425 mm
450 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 1000 mm
908 mm
|
Dimensioni foro
|
11 x 26 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
45,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
91,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,46 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
26
|
Confezione 2: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
103,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|