Schneider-Electric
 
NSYSWMEL immagine - metel
NSYSWMEL
Set di 500 etichette di terra
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Anwendung Multifunzione
Tipo prodotto Label sheet
Composizione dispositivo 500 etichetta
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,019 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,0 cm
Confezione 1: larghezza 5,0 cm
Confezione 1: profondità 16,0 cm
Confezione 1: peso 19,0 g
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 300
Confezione 2: altezza 40,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 5,7 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months