Schneider-Electric
 
NSYTJPLA103G immagine - metel
NSYTJPLA103G
7035 Tetto 1000x320
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Thalassa
Accessori / categoria degli elementi Accessorio cassetta
Tipo prodotto Tettuccio
Application Multifunzione
Compatibilità gamma Thalassa Thalassa PLA
For enclosure nominal dimensions -
Installazione Sulla cima del contenitore
Composizione dispositivo 1 tetto
Elementi di fissaggio
Dima di foratura
Caratteristiche tecniche
Materiale Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore Grigio (RAL 7035)
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio
Altezza 38 mm
Larghezza 1000 mm
Profondità 320 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 34,500 cm
Confezione 1: profondità 103,500 cm
Confezione 1: peso 3,541 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 45,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 47,410 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi