|
|
|
NSYTRP23PE
Morsetto Push-in, terra, 3pt, 2,5mm²
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
Linergy TR
|
Tipo prodotto
|
Blocco terminale
|
Nome dispositivo
|
TRA
|
Tipo morsettiera
|
Protezione di terra
|
Livello morsettiera
|
1
|
Installazione
|
Aggancio
|
Diametro nominale
|
2,5 mm²
|
Lunghezza
|
60,5 mm
|
Colore
|
Verde-giallo
|
Quantità per confezione
|
Set da 50
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza
|
5,2 mm
|
Altezza
|
36,5 mm
|
Connessioni - morsetti
|
1 push-in: a monte
2 push-in: a valle
|
Number of connections
|
3
|
Posizione collegamento
|
Lato superiore
|
Numero di ingressi di misura
|
2
|
Sezione dei fili
|
0,08…4 mm², solido
0,08…2,5 mm², flessibile senza terminazione cavo
0…2,5 mm², flessibile con terminazione cavo
|
Lunghezza di spelatura fili
|
10 mm
|
Tipo di strumento
|
Sconnessione: cacciavite piatto
Connessione: senza attrezzi
|
Materiale
|
Poliammide 6/6: cassa isolante
|
Perdita dielettrica
|
0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
|
Costante dielettrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistività
|
10000 MΩ/m conforme a IEC 60093
10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30
|
Resistenza superficiale
|
1000 GΩ conforme a IEC 60093
1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
|
Resistenza allo scorrimento
|
500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
|
Ritardo di fiamma
|
V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94
|
Peso prodotto
|
11,7 g
|
Compatibilità gamma
|
Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilità prodotto
|
Contenitori Spacial
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
cURus
CSA
GL
ATEX
IEC-Ex
LR
EAC
VDE
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V conforme a IEC 60243-1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…130 °C conforme a IEC 60216-1
-40…130 °C conforme a VDE 0304-T21
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6 cm
|
Confezione 1: peso
|
9 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27 cm
|
Confezione 2: peso
|
488 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,149 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|