|
|
|
OVA48501
Exiway Smartled, IP65, Autoalimentato Diagnosi centralizzata DiCube, SE-SA, 120lm SE, 180lm SA, 2h, illuminazione di sicurezza
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 27, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Smartled Dicube
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione di emergenza
|
Funzione
|
Controllo centralizzato (DiCube)
|
Operational mode
|
Permanente
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Colore
|
Bianco
|
Sorgente luminosa
|
10 LED LED 0,3 W
|
Distanza visibilità
|
24 m
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Parete
Incasso
|
Installazione
|
Soffitto
Controsoffitto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
3,3 VA non Permanente
7,5 VA permanente
|
Potenza assorbita in W
|
0,3 W non Permanente
3,7 W permanente
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Vita attesa LED
|
100000 H
|
Test funzionale
|
Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
|
Autonomia
|
2h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Flusso luminoso
|
Condizione di emergenza: 120 lm for 2h
|
Tipo di schermo
|
Schermo trasparente serigrafato
|
Materiale
|
Policarbonato autoestinguente
|
Altezza
|
127 mm
|
Profondità
|
45,5 mm
|
Larghezza
|
300 mm
|
Peso prodotto
|
0,62 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
ENEC
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
690,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|