|
|
|
OVA48522
Exiway Smartled, IP65, Autoalimentato Diagnosi centralizzata DiCube, SE, 600lm SE, 3h, illuminazione di sicurezza
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 27, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Smartled Dicube
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Funzione
|
Controllo centralizzato (DiCube)
|
Operational mode
|
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Colore
|
Bianco
|
Sorgente luminosa
|
20 LED integrato 0,5 W
|
Dettaglio morsettiera
|
Inibizione con comando a distanza
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Parete
Incasso
|
Installazione
|
Soffitto
Controsoffitto
Parete
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
4,9 VA
|
Potenza assorbita in W
|
0,6 W
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Vita attesa LED
|
100000 H
|
Test funzionale
|
Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
|
Autonomia
|
3h
|
Tempo di ricarica
|
36 H
|
Flusso luminoso
|
600 lm for 3h
|
Tipo di schermo
|
Schermo trasparente serigrafato
|
Materiale
|
Housing: plastica
Copertura: plastica
|
Altezza
|
300 mm
|
Profondità
|
45,5 mm
|
Larghezza
|
127 mm
|
Peso prodotto
|
0,74 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Temperatura di stoccaggio
|
25 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
ENEC
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60598-2-22
Direttiva EMC
EN 60598-1
EN 62471
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30 cm
|
Confezione 1: peso
|
880,1 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|