Come Trasformare Exiway Smartbeam in un Apparecchio di Segnalazione
questo video ti mostriamo come trasformare Exiway Smartbeam da incasso in un apparecchio di segnalazione. Grazie al kit Vetrosignal è possibile trasformare Smartbeam da incasso in un apparecchio di segnalazione con visibilità fino a 20 m.
Installare Exiway Smartbeam ad incasso in un pannello in controsoffitto
In questo video faremo vedere come procedere con l'installazione di Exiway Smartbeam a incasso in un pannello in controssoffitto e simuliamo un caso di black out: l'apparecchio si accende in emergenza.
Disegni tecnici
Exiway Smartbeam Dimension, Photometric Curve
SILENT
2024-02-20
Dichiarazione di conformità
OVA48922 Dichiarazione REACh
Italian
2024-06-17
OVA48922 Dichiarazione REACh
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 200lm SE/SA 3h via di fuga
OVA48922 Dichiarazione RoHS Cina
Italian
2024-06-17
OVA48922 Dichiarazione RoHS Cina
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 200lm SE/SA 3h via di fuga
OVA48922 Dichiarazione RoHS UE
Italian
2024-06-17
OVA48922 Dichiarazione RoHS UE
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 200lm SE/SA 3h via di fuga