Come Trasformare Exiway Smartbeam in un Apparecchio di Segnalazione
questo video ti mostriamo come trasformare Exiway Smartbeam da incasso in un apparecchio di segnalazione. Grazie al kit Vetrosignal è possibile trasformare Smartbeam da incasso in un apparecchio di segnalazione con visibilità fino a 20 m.
Installare Exiway Smartbeam ad incasso in un pannello in controsoffitto
In questo video faremo vedere come procedere con l'installazione di Exiway Smartbeam a incasso in un pannello in controssoffitto e simuliamo un caso di black out: l'apparecchio si accende in emergenza.
Dichiarazione di conformità
OVA48928 Dichiarazione RoHS Cina
Italian
2024-06-17
OVA48928 Dichiarazione RoHS Cina
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 220lm SE/SA 3h 5lux
OVA48928 Dichiarazione RoHS UE
Italian
2024-06-17
OVA48928 Dichiarazione RoHS UE
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 220lm SE/SA 3h 5lux