Come integrare l'illuminazione di emergenza in un impianto KNX-DALI
L'illuminazione di emergenza è presente in tutti gli edifici, negli Smart Building può essere integrata nelle rete DALI e gestista dal controlllore logico KNX SpaceLYnk di Schneider electric. scopri come è possibile realizzare l'integrazione nel rispetto dei requisiti normativi e garantendo i massimi livelli di sicurezza.
Come utilizzare la modalità sequenziale di un impianto DiCube
In questo video faremo vedere come effettuare l'indirizzamento sequenziale di un impianto DiCube tramite l'APP e-Commission Exiway. Programmazione personalizzata degli apparecchi e test funzionante immediato con semplice puntatore laser e verifica della numerazione memorizzata tramite VLDP.
Come utilizzare un apparecchio DiCube in sostituzione di un apparecchio Dardo?
In un impianto Dardo con apparecchi guasti, è possibile sostituirli con i nuovi modelli DiCube mantenendo la stessa numerazione. Il video mostra i semplici passaggi da seguire per effettuare la sostituzione e mantenere la stessa numerazione.
Illuminazione di emergenza per un impianto KNX-DALI autoalimentato
L'illuminazione di emergenza è presente in tutti gli edifici, negli Smart Building può essere integrata nelle rete DALI e gestista dal controlllore logico KNX SpaceLYnk di Schneider electric. scopri come è possibile realizzare l'integrazione nel rispetto dei requisiti normativi e garantendo i massimi livelli di sicurezza. Scopri i prodoti che puoi utilizzare.
Trasferire il file di configurazione dell'App e-Commission Exiway
In questo video vedremo come effettuare il trasferimento del file di configurazione dell'App e-Commission Exiway realtivo ad un impianto di Illuminazione di emergenza DiCube tra due dispositivi. Il file esportato contiene tutti i dati dell'impianto di riferimento ed una volta importato nel secondo smartphone può essere utilizzato per effettuare le varie operazione che l'App mette a disposizione.
Disegni tecnici
Exiway Smartbeam Dimension, Photometric Curve
SILENT
2024-06-15
Dichiarazione di conformità
OVA48947 Dichiarazione RoHS Cina
Italian
2024-06-17
OVA48947 Dichiarazione RoHS Cina
Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 190lm SE, 190lm SA, Antipanico, 3h, illuminazione di sicurezza
OVA48947 Dichiarazione RoHS UE
Italian
2024-06-17
OVA48947 Dichiarazione RoHS UE
Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 190lm SE, 190lm SA, Antipanico, 3h, illuminazione di sicurezza
Istruzioni
Istruzioni di installazione Exiway Smartbeam S DiCube
Italian
2024-06-15
Istruzioni di installazione Exiway Smartbeam S DiCube
Istruzioni di installazione Exiway Smartbeam S DiCube
Exw Smartbeam S-ER/IP65/DiCube/SA/1,5LFP
Exw Smartbeam S-OA/IP65/DiCube/SA/1,5LFP
Exw Smartbeam S-ER/IP65/DiCube/SA/3LFP
Exw Smartbeam S-OA/IP65/DiCube/SA/3LFP