Schneider-Electric
 
OVA53058 immagine - metel
OVA53058
Exiway One/Plus - pittogrammi segnalazione DIN - 6/11 W
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Aesthetic name Exiway One
Exiway Plus
Tipo prodotto Pittogramma
Accessori / categoria degli elementi Etichetta
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità prodotto Exiway Plus 6/11 W
Exiway One 6/11 W
Forma DIN
Marcatura Monofaccia Sinistra
Monofaccia Basso
Monofaccia Destra
Altezza 114 mm
Larghezza 280 mm
Profondità 0,1 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,1 cm
Confezione 1: larghezza 14,0 cm
Confezione 1: profondità 31,5 cm
Confezione 1: peso 28,5 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months