Schneider-Electric
 
PKY16W434 immagine - metel
PKY16W434
Presa BT da parete small IP44 16A 380V 3P+T a cablaggio rapido
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Parete
Forma Ad angolo
Corrente nominale [In] 16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 380...415 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 6 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti Connessione rapida
Sezione cavi 1…2,5 mm²
Diametro del cavo 21 mm
Thread type M25
Peso prodotto 0,22 kg
Altezza 131 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 126 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Rosso
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP44 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,5 cm
Confezione 1: larghezza 10,4 cm
Confezione 1: profondità 13,1 cm
Confezione 1: peso 193 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 17,8 cm
Confezione 2: larghezza 26,4 cm
Confezione 2: profondità 26,8 cm
Confezione 2: peso 1,704 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 16
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 3,895 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months