Schneider-Electric
 
PKZA202 immagine - metel
PKZA202
Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - 2 bipasso - Italia
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Adattatore di sistema
Numero di poli 2P+T
Presa standard Italiano
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 16 A
Numero di prese 2
Materiale spina, presa Housing: polimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: ottone placcato nichel
Peso prodotto 0,17 kg
Codice colore tensione Blu
Ambiente
Norme di riferimento EN 50250
IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,600 cm
Confezione 1: larghezza 6,100 cm
Confezione 1: profondità 11,300 cm
Confezione 1: peso 170,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,800 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months