|
|
|
PRA16424
Porta piena RAL9016 per Pragma 4x24 moduli
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori contenitore
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
Superficie
|
Numero chiave
|
Numero da indicare
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Lato apertura porta
|
Destra o sinistra
|
Numero di file orizzontali
|
4
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
24
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
96
|
Installation description
|
Montaggio sporgente
Montaggio ad incasso
|
Materiale contenitore
|
Metallo
|
Larghezza
|
550 mm
|
Altezza
|
750 mm
|
Profondità
|
20 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Grado di protezione IK
|
IK09
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
64 cm
|
Confezione 1: profondità
|
84 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,75 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
X12
|
Numero di unità per confezione 2
|
19
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
98,032 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|