Tempo di reset
|
1500 ms at maximum voltage
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Corrente massima di commutazione
|
8 A CA
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
CA/CC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
304…576 V CA
|
Operating limits
|
-20% +20% Un
|
Potenza assorbita in VA
|
15 VA a 480 V CA 60 Hz
|
Soglia di rilevamento tensione
|
< 100 V CA
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Contatti di uscita
|
2 C/O
|
Impostazione precisione della soglia di commutazione
|
+/- 10% del fondo scala
|
Deriva soglia di commutazione
|
<= 0.05 % per degree centigrade a seconda della temperatura ambiente ammessa
<= 1% within the supply voltage range
|
Impostazione precisione temporizzazione
|
10 P
|
Deriva temporizzazione
|
<= 0,05 % per grado centigrado a seconda della temperatura ambiente ammessa
<= 1% within the supply voltage range
|
Isteresi
|
2 % fisso di selezionabile
|
Temporizzazione di avviamento alla messa in tensione
|
650 ms
|
Maximum measuring cycle
|
150 ms ciclo di misura come valore reale rms
|
Tensione regolazione soglia
|
2...20 % del valore Un regolato
|
Gamma di tensione
|
380...480 V da fase a fase
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
|
Errore di misurazione
|
< 1% sull'intera gamma con variazione tensione
< 0,05% per °C con variazione temperatura
|
Tempo di risposta
|
<= 300 ms
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
III conforme a UL 508
|
Resistenza di isolamento
|
> 100 MOhm a 500 V DC conforme a IEC 60255-27
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
LED di stato
|
LED (giallo) relè acceso (ON)
LED (verde) Alimentazione ON
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-1 conforme a IEC 60947-4-1
DC-1 conforme a IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered alimentazione
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 388,1 anni
B10d = 350000
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Tipo di controllo
|
With test button
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità ambientale Residenziale, Commerciale conforming to IEC 61000-6-1
Immunità per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-2
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforming to IEC 61000-6-3
Emissione standard per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-4
Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza - test level: 10 V/m livello 3 conforming to IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 4 kV livello 4 (diretto) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV livello 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 4 kV livello 4 (modo comune) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 2 kV livello 4 (modo differenziale) conforming to IEC 61000-4-5
Emissioni condotte e irradiate classe B gruppo 1 conforming to CISPR 11
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to CISPR 22
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
RCM
UL
GL
CE
CCC
EAC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…50 °C a 60 Hz
-20…60 °C a 50 Hz CA/CC
|
Umidità relativa
|
93…97 % a 25…55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,075 mm (F= 10…58,1 Hz) not in operation conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 10…58,1 Hz) not in operation conforme a IEC 60068-2-6
0,035 mm (F= 58,1…150 Hz) in funzionamento conforme a IEC 60068-2-6
0,5 gn (F= 58,1…150 Hz) in funzionamento conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) per not in operation conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP50 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
3 conforme a UL 508
|
Tensione test dielettrico
|
2,5 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60255-27
|