|
|
|
RPF2AP7
Relè di potenza - Harmony RPF - 2 NO - 230 VAC - 25 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Power
|
Tipo prodotto
|
DIN rail/panel mount relay
|
Nome dispositivo
|
RPF
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NO
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Without lockable test button
|
Forma del pin
|
Piatto
|
Materiale contatti
|
Ossido di stagno in argento
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
25 A a -40…55 °C relè affiancati senza spazio di separazione
30 A a -40…55 °C 13 mm di distanza tra due relè
|
Resistive rated load
|
25 A a 28 V DC
30 A a 250 V CA
|
Coefficiente di utilizzo
|
10 %
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Pannello
Guida DIN
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
184...253 V
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
30 A a 277 V (AC) NO conforme a UL
20 A a 28 V (DC) NO conforme a UL
30 A a 250 V (AC) NO conforme a IEC
25 A a 28 V (DC) NO conforme a IEC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a UL
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV durante 1,2/50 µs
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V conforme a IEC
|
Massima capacità di commutazione
|
7500 VA/700 W
|
Minimum recommended switching capacity
|
6000 mW 500 mA / 12 V per NO
|
Tasso di funzionamento
|
<= 1200 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico
|
Average coil consumption
|
4 VA a 60 Hz
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
25 ms
|
Release time
|
25 ms
|
Resistenza media
|
15600 Ohm a 20 °C +/- 15 %
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT II
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Larghezza totale CAD
|
33,7 mm
|
Altezza totale CAD
|
68,5 mm
|
Profondità totale CAD
|
39,2 mm
|
Peso prodotto
|
0,082 kg
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
2000 V CA tra poli con basic isolamento
4000 V CA tra bobina e contatto con rinforzato isolamento
1500 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
CE
GOST
UL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
10 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn per in funzionamento
30 gn per non funzionante
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
80,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
14,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
870,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,950 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|