Schneider-Electric
 
RSB1A160B7 immagine - metel
RSB1A160B7
Relè interfaccia - Harmony RSB - 1 NC/NO - 24 VAC - 16 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Electromechanical Relays
Nome gamma Relè interfaccia
Tipo prodotto Relè estraibile
Nome dispositivo RSB
Composizione e tipologia contatti 1 C/O
Funzionamento dei contatti Standard
Tensione di comando [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 16 A a -40…40 °C
LED di stato Senza
Tipo di controllo Senza pulsante
Caratteristiche tecniche
Forma del pin Piatto (tipo PCB)
Average coil resistance 368 Ohm rete: CA a 20 °C +/- 10 %
Tensione nominale di esercizio [Ue] 19,2...36 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V conforme a IEC 60947
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 3,6 kV conforme a IEC 61000-4-5
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Corrente nominale di impiego [Ie] 16 A (AC-1/DC-1) NO conforme a IEC
8 A (AC-1/DC-1) NC conforme a IEC
Corrente minima di commutazione 10 mA
Massima tensione di commutazione 300 V DC conforme a IEC
Minimum switching voltage 12 V
Massima capacità di commutazione 4000 VA/448 W
Resistive rated load 16 A a 250 V CA
16 A a 28 V DC
Capacità di commutazione minima 120 mW a 10 mA, 12 V
Tasso di funzionamento <= 600 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
Durata meccanica 10000000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli, 16 A a 250 V, AC-1 NO
100000 cicli, 8 A a 250 V, AC-1 NC
Tempo di funzionamento 20 ms funzionante
20 ms reset
Marcatura CE
Average coil consumption 0,75 VA CA
Soglia tensione di ricaduta >= 0,15 Uc CA
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 100000
Categoria di protezione RT I
Livelli di test Livello A group mounting
Operating position Qualunque posizione
Peso prodotto 0,014 kg
Vendita quantità indivisibile 10
Device presentation Prodotto completo
Ambiente
Resistenza dielettrica 1000 V CA tra contatti
2500 V CA tra poli
5000 V CA tra bobina e contatto
Norme di riferimento UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto UL
EAC
CSA
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni +/- 1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenuta agli urti 10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente di funzionamento -40…70 °C (CA)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,100 cm
Confezione 1: larghezza 2,500 cm
Confezione 1: profondità 31,100 cm
Confezione 1: peso 13,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 2,100 cm
Confezione 2: larghezza 2,500 cm
Confezione 2: profondità 31,100 cm
Confezione 2: peso 158,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 350
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 5,821 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months