Schneider-Electric
 
RXG23B7 immagine - metel
RXG23B7
Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 24 VAC - 5 A - con led
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Electromechanical Relays
Nome gamma Relè interfaccia
Tipo prodotto Relè estraibile
Nome dispositivo RXG
Composizione e tipologia contatti 2 OC
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 5 A a -40…55 °C
Segnalazione locale Bandiera
Caratteristiche tecniche
LED di stato Con
Corrente nominale di impiego [Ie] 5 A a 30 V (DC) conforme a UL
5 A a 30 V (DC) conforme a IEC
5 A a 250 V (AC) conforme a IEC
5 A a 250 V (AC) conforme a UL
Durata elettrica 100000 cicli per NO resistivo carico a 55°C
100000 cicli per NC resistivo carico a 55°C
Coil resistance 260 Ohm +/- 10 %
Resistenza agli shock 20 gn in funzionamento
100 gn not in operation
Installazione Qualunque posizione
Average consumption in VA 0,82 VA 60 Hz
Limiti tensione circuito di controllo 0,8...1,1 Uc CA
Tensione di comando [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Colore coperchio Standard
Soglia tensione di ricaduta >= 0,3 Uc CA
Corrente di carico 5 A a 250 V CA
Capacità di commutazione minima 50 mW a 10 mA, 5 V DC
Massima capacità di commutazione 1250 VA
Valore di coppia 0,8 Nm
Resistenza contatto 100 mOhm
Resistenza di isolamento 1000 MΩ a 500 V DC
Classe di isolamento Classe F
Durata meccanica 10000000 cicli
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 100000
Tempo di funzionamento 20 ms
Tempo di reset 20 ms
Categoria di sovratensione III
Massima tensione di commutazione 250 V CA
30 V DC
Categoria di protezione RT I
Tasso di funzionamento <= 1800 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
Grado di inquinamento 2
Coefficiente di utilizzo 20 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
Resistenza dielettrica 1000 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
5000 V CA tra bobina e contatto con isolamento rinforzato isolamento
3000 V CA tra poli con basic insulation isolamento
Livelli di test Livello A group mounting
Device presentation Prodotto completo
Materiale contatti Lega d'argento (AgSnO2In2O3)
Peso prodotto 0,02 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto UL
CSA
EAC
CE
DNV-GL
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP40
Umidità relativa 10…85 %
Resistenza alle vibrazioni 3 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10…150 Hz)in funzionamento
5 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10…150 Hz)not in operation
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,45 cm
Confezione 1: larghezza 9,25 cm
Confezione 1: profondità 8,6 cm
Confezione 1: peso 221 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 3,5 cm
Confezione 2: larghezza 8,3 cm
Confezione 2: profondità 9,1 cm
Confezione 2: peso 221 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 200
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 15 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 4,85 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi