Schneider-Electric
 
RXM2AB2P7PVS immagine - metel
RXM2AB2P7PVS
Relè RXM-pulsante test+LED pre-montato-base contatti separati-2NC/NO 12A 230Vca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Electromechanical Relays
Nome gamma Miniatura
Tipo prodotto Pre-assembled plug-in relay with socket
Nome dispositivo RXM
Composizione e tipologia contatti 2 OC
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
LED di stato Con
Tipo di controllo Lockable test button
Coefficiente di utilizzo 20 %
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V conforme a IEC
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV durante 1,2/50 µs
Materiale contatti AgNi
Corrente nominale di impiego [Ie] 6 A a 28 V (DC) NC conforme a IEC
6 A a 250 V (AC) NC conforme a IEC
12 A a 28 V (DC) NO conforme a IEC
12 A a 250 V (AC) NO conforme a IEC
Corrente minima di commutazione 10 mA
Corrente di uscita continua 10 A
Massima tensione di commutazione 250 V
Tensione minima di commutazione 17 V
Resistive rated load 12 A a 250 V CA
12 A a 28 V DC
Massima capacità di commutazione 3000 VA CA
336 W DC
Capacità di commutazione minima 170 mW a 10 mA, 17 V
Tasso di funzionamento <= 1200 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
Durata meccanica 10000000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli per resistivo carico
Average coil consumption 1,2 W, CA
Soglia tensione di ricaduta >= 0,3 Uc CA
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 15000 Ohm a 20 °C +/- 15 %
Limiti tensione di esercizio nominale 184...253 V CA
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 100000
Categoria di protezione RT I
Livelli di test Livello A group mounting
Operating position Qualunque posizione
Vendita quantità indivisibile 30
Larghezza totale CAD 26,9 mm
Altezza totale CAD 82,8 mm
Profondità totale CAD 80,35 mm
Connessioni - morsetti Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Valore di coppia 1 Nm
Peso prodotto 0,096 kg
Device presentation Prodotto completo
Ambiente
Resistenza dielettrica 1300 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
2000 V CA tra bobina e contatto con basic insulation isolamento
2000 V CA tra poli con basic insulation isolamento
Certificazioni prodotto UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
Norme di riferimento UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Temperatura ambiente di funzionamento -40…55 °C
Resistenza alle vibrazioni 3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Tenuta agli urti 10 gn per in funzionamento
30 gn per non funzionante
Grado di inquinamento 2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,128 cm
Confezione 1: larghezza 3,048 cm
Confezione 1: profondità 8,128 cm
Confezione 1: peso 86,183 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 10 cm
Confezione 2: larghezza 26,5 cm
Confezione 2: profondità 30 cm
Confezione 2: peso 2,965 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 270
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 30,709 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 Months